BOS01L0

Brzy již není k dispozici

S-BOS 6K D

Typecode:

BOS 6K-PU-RH10-02

Načítání...

v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt

Doporučená alternativa

BOS02CR

BOS 6K-UI-RH10-02

Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 × 37,9 × 21,6 mm
Rozhraní
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Optická zvláštnost
Potlačené pozadí
Charakteristika záření
Ohnisko typické při 50 mm
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
5 x 5 mm v ohnisku
Dosah
1–200 mm
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Materiál pouzdra
ABS
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
cULus
CE
Ecolab
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
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04