BOS01ZH

Dostupný

S-BOS M12 D

Typecode:

BOS 12M-PS-ID10-02

Načítání...
Konstrukční řada
12M
Rozměr
Ø 12 × 60 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
Infračervené světlo
Velikost světelné stopy
45 x 45 mm při 400 mm
Dosah
1–400 mm
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
PMMA
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
Mechanické příslušenství

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03