- Konstrukční řada
- 18M
- Rozměr
- Ø 18 × 75 mm
- Rozhraní
-
PNP Spínací kontakt (NO)
PNP Rozpínací kontakt (NC) - Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, energetický
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 25 mm při 300 mm
- Dosah
- 0–300 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- Mosaz, poniklovaný
- Aktivní plocha, materiál
- Sklo, antireflexní
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Součástí dodávky
-
Matice M18 × 1 (2×)
Návod k obsluze
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03