BOS01EZ

Dostupný

S-BOS M18 D

Typecode:

BOS 18M-NA-ID20-S4

Načítání...
Konstrukční řada
18M
Rozměr
Ø 18 × 75 mm
Rozhraní
NPN Spínací kontakt (NO)
NPN Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED infračervené
Dosah
1–800 mm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
Sklo, antireflexní
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
cULus
CE
UKCA
WEEE
Součástí dodávky
Matice M18 × 1 (2×)
Návod k obsluze
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Úhlové držáky pro optoelektronické snímače

Univerzální montážní systém

Mechanické příslušenství

Připojovací kabely

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03