BOS01F8

Dostupný

S-BOS M18 R

Typecode:

BOS 18M-PS-PR23-S4

Načítání...
Konstrukční řada
18M
Rozměr
Ø 18 × 75 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Reflexní světelná závora
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 300 mm při 7 m
Dosah
0–4 m
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
Sklo, antireflexní
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Součástí dodávky
Matice M18 × 1 (2×)
Návod k obsluze
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Povinné příslušenství

Úhlové držáky pro optoelektronické snímače

Univerzální montážní systém

Mechanické příslušenství

Reflektory

Připojovací kabely

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02