- Konstrukční řada
- 08E
- Rozměr
- Ø 8 × 40 mm
- Rozhraní
- NPN Spínací kontakt (NO)
- Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, energetický
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 3.0 mm Výstup světla
- Dosah
- 1–60 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03