BOS002T

Dostupný

S-BOS 21M D

Typecode:

BOS 21M-NA-ID10-S4

Načítání...
Konstrukční řada
21M
Rozměr
15 × 50 × 42,5 mm
Rozhraní
NPN Spínací kontakt (NO)
NPN Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
Infračervené světlo
Dosah
50–2 000 mm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Zinek, Tlakový odlitek, práškovaný
Hliník
Aktivní plocha, materiál
PMMA
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
Upínací držáky bez pevného dorazu

Univerzální montážní systém

Připojovací kabely

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-03