BKT000Y

Dostupný

S-BKT C

Typecode:

BKT 21M-002-P-S4

Načítání...
Konstrukční řada
21M
Rozměr
12 × 50 × 42,5 mm
Rozhraní
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
Blokování tlačítek zap/vyp
Kalibrace kontrastu (spínací bod)
Princip funkce
Snímač kontrastu
Princip funkce optický
Světelný snímač, zaostřený
Optická zvláštnost
Koaxiální optická vlákna
Charakteristika záření
zaostřený
Druh světla
Bílé světlo
Velikost světelné stopy
Ø 3.5 mm při 19 mm
Dosah
17–21 mm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Zinek, Tlakový odlitek, práškovaný
Hliník
Aktivní plocha, materiál
Sklo
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
Upínací držáky bez pevného dorazu

Univerzální montážní systém

Připojovací kabely

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně

ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06