BLG0005

Dostupný

S-BL G

Typecode:

BLG 1-030-210-070-PV01-SX

Načítání...
Konstrukční řada
1-030
Rozměr
22 × 350,1 × 43,2 mm
Aktivní délka AL 1
300 mm
Rozhraní
Analogové napětí 0–10 V
PNP Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Světelná mřížka
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
Infračervené světlo
Nejmenší díl, typ.
7,0 při t 0,5 × Sn, R0 = 2,1 m
Dosah
0–2,1 m
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
20–28 V DC
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
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ECLASS 8.1
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-10
eCl@ss 9.1
27-27-09-10