BOS0178

Dostupný

S-BOS 23K D

Typecode:

BOS 23K-PU-RH10-S4

Načítání...
Special characteristics
Washdown
Konstrukční řada
23K
Rozměr
23 × 51 × 52,4 mm
Rozhraní
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
Fázování na světlo/tmu
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, triangulace
Optická zvláštnost
Potlačené pozadí
Charakteristika záření
Ohnisko typické při 500 mm
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
15 x 15 mm v ohnisku
Dosah
3–800 mm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PC
ABS
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
Ecolab
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Ochranné kryty / ochranné pouzdro

Úhlové držáky pro optoelektronické snímače

Univerzální montážní systém

Mechanické příslušenství

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04