- Special characteristics
- Washdown
- Konstrukční řada
- 23K
- Rozměr
- 23 × 51 × 52,4 mm
- Rozhraní
-
PNP Spínací kontakt (NO)
PNP Rozpínací kontakt (NC) - Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Reflexní světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- Laserové červené světlo
- Velikost světelné stopy
- 17 x 19 mm při 3 m
- Dosah
- 0–14 m
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
-
PC
ABS - Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
Ecolab
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02