BOS020T

Dostupný

S-BOS R020K R

Typecode:

BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49

Načítání...
Konstrukční řada
R020K
Rozměr
7,7 × 26,8 × 13,5 mm
Rozhraní
PNP Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Reflexní světelná závora
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 10 mm při 100 mm
Dosah
0–3 m
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,20 m, PVC
Materiál pouzdra
ABS
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Povinné příslušenství

Úhlové držáky pro optoelektronické snímače

Univerzální montážní systém

Reflektory

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Připojovací kabely

Propojovací kabely

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02