BGL001P

Dostupný

S-BGL S

Typecode:

BGL 50A-005-S49

Načítání...
Konstrukční řada
A
Rozměr
10 × 70 × 88 mm
Šířka vidlice
50 mm
Rozhraní
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Vidlicová světelná závora
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
microSPOT LED červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 1.5 mm Výstup světla
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek, lakovaný
Aktivní plocha, materiál
Sklo
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
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09