BOH0006

Dostupný

S-BOH D

Typecode:

BOH DK-G05-002-01-S49F

Načítání...
Konstrukční řada
G05
Rozměr
Ø 5 × 12 mm
Rozhraní
pro spínací zesilovač
Princip funkce
Hlava optického snímače
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Charakteristika záření
divergentní, max. 3,5°
Druh světla
microSPOT LED červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 5 mm při 50 mm
Dosah
0–60 mm
Připojení
Kabel s konektorem, M8 × 1-Zásuvka, 1.00 m, PUR
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Upevnění
Průměr 5,0 mm
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Povinné příslušenství

Zesilovač pro snímací hlavy

Propojovací kabely

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05