BOH000K

Dostupný

S-BOH T

Typecode:

BOH TR-M06-002-02-S49F

Načítání...
Konstrukční řada
M6
Rozměr
Ø 6 × 13 mm
Rozhraní
pro spínací zesilovač
Princip funkce
Hlava optického snímače
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 35 mm
Dosah
0–4 m
Připojení
Kabel s konektorem, M8x1-Zásuvka, 2 m, PUR
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Upevnění
Matice M6 × 0,5
Nejmenší díl, typ.
0,40 mm
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • End of Life Announcement

  • Likvidace

Povinné příslušenství

Zesilovač pro snímací hlavy

Propojovací kabely

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05