v odhlášení
- Konstrukční řada
- T16
- Rozměr
- 34 × 10 × 10 mm
- Aplikace
-
Hadicový snímač
Detekce kapalin - Rozhraní
- pro spínací zesilovač
- Princip funkce
- Hlava optického snímače
- Princip funkce optický
- Vidlicová světelná závora
- Optická zvláštnost
- Lom světla v kapalině
- Druh světla
- LED červené světlo
- Připojení
- Kabel s konektorem, M8x1-Zásuvka, 1 m, PUR
- Materiál pouzdra
- Hliník, eloxovaný černý
- Aktivní plocha, materiál
- Epoxid
- Upevnění
- Šroub M3
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05