BOW004E

Dostupný

S-BOW A

Typecode:

BOW A-0808-DS-C-S75

Načítání...
Doporučené příslušenství
Konstrukční řada
A
Rozměr
18 × 130 × 140 mm
Aktivní okno (PL × AL)
80 × 80 mm
Rozhraní
PNP dynamický Spínací kontakt (NO)
NPN dynamický Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Rámová světelná závora
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
Infračervené světlo
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný černý
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Propojovací kabely

Připojovací kabely

ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ECLASS 8.1
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11