BUS000M
Ultrazvukové snímače s analogovým výstupem
Typecode:
BUS M18K0-XBFX-060-S04K
Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BUS004M
BUS M18M1-XB-12/100-S92G
- Analogový výstup
- Analogový proud 4–20 mA
- Připojení
- Konektory, M12 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- PBT
- Aktivní plocha, materiál
- Dutá kulička z epoxidového skla
- Dosah
- 100–600 mm
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
WEEE - Teplota prostředí
- -15...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Přesnost opakování
- 0,2 % FS
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04