BMF00C9

S-BMF T

Typecode:

BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3

Načítání...
Tvar drážky
Drážka T
Rozměr
23,5 × 5 × 5,5 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný
Kabel
PUR, 0.3 m
Aplikace
Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku.
Upevnění
lze svrchu nasadit do drážky T
Materiál pouzdra
PA 12
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
3 000 Hz
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Úhlové držáky pro snímače magnetického pole

Mechanické příslušenství

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Připojovací kabely

Propojovací kabely

Seřizovací pomůcka/ nástroj

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04