- Tvar drážky
- variabilní
- Rozměr
- 25,5 × 3 × 4,5 mm
- Princip funkce
- Snímač magnetického pole
- Připojení
- Konektor M8 × 1, 3pólový
- Kabel
- PUR, 0.5 m
- Aplikace
- miniaturní akční členy
- Upevnění
- Přídržný úhelník BMF 303-HW*
- Materiál pouzdra
- LCP
- Spínací výstup
- PNP spínací kontakt (NO)
- Spínací frekvence
- 30 000 Hz
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...85 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04