BMF0062

Dostupný

Magnetické snímače pro více tvarů drážek

Typecode:

BMF 305K-R-PS-F-3-03

Načítání...
Tvar drážky
variabilní
Rozměr
33,5 × 5 × 10,5 mm
Princip funkce
Spínač Reed
Kabel
PVC, 3 m
Aplikace
větší akční členy
Upevnění
Přídržný úhelník BMF 305-HW*
Materiál pouzdra
LCP
Spínací výstup
Spínač Reed, pólovaný Spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
1 000 Hz
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-20...70 °C
Krytí
IP 65
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Povinné příslušenství

Úhlové držáky pro snímače magnetického pole

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Seřizovací pomůcka/ nástroj

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04