BMF00CM
Válcové spínače pro různé tvary drážek
Typecode:
BMF 307K-R-PS-F-3-01
- Tvar drážky
- Drážka T
- Rozměr
- 29 × 6,2 × 4,4 mm
- Princip funkce
- Spínač Reed
- Kabel
- PVC, 1 m
- Materiál pouzdra
- LCP
- Spínací výstup
- Spínač Reed, PNP Spínací kontakt (NO)
- Spínací frekvence
- 1 000 Hz
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -20...70 °C
- Krytí
- IP 65
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04