Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?
Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Obory a Řešení
Služby
Podnik
Ke stažení

BML046R

Systém absolutního měření vzdálenosti

Typecode:

BML-S1H2-S6RC-M3AA-D0-KA00,3-S284

Načítání...
Rozměr
14 × 13 × 40 mm
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 12pólový, 0,3 m, PUR
Materiál pouzdra
Hliník
Rozhraní
SSI;Analogový sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Rozsah měření
64 mm
Rozlišení
0,9765625 µm
Snímací vzdálenost
0.01...0.35 mm
Odchylka linearity max.
±7 µm
Provozní napětí Ub
4,75–5,25 V DC
Teplota prostředí
-20...80 °C
Směr pojezdu
příčně k tělesu
Kódování rozhraní
Šedý
Schválení/konformita
cURus
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Povinné příslušenství

Magnetické pásky s inkrementálním nebo absolutním kódováním

Připojovací kabely

Elektrické příslušenství

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]