BES01ZK

Dostupný

Indukční jednopolohové spínače

Typecode:

BES 516-344-H2-Y

Načítání...
Rozměr
42 × 22 × 48 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Provedení
Indukční
Dosah
5 mm
Spínací frekvence
1. Spínací místo: 500 Hz
Montáž
lícující montáž
Způsob připojení
1. Spínací místo: Šroubovací svorky
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ECLASS 8.1
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01