BES02MW

Přerušeno

Indukční jednopolohové spínače

Typecode:

BES 517-410-RK

Načítání...

v odhlášení

Rozměr
60 × 11,8 × 59,9 mm
Materiál pouzdra
PA
Dosah
2 mm
Spínací frekvence
1. Spínací místo: 10 Hz
Montáž
lícující montáž
Způsob připojení
1. Spínací místo: Šroubovací svorky
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.
ECLASS 10.1
27-27-06-91
ECLASS 11.0
27-27-06-91
ECLASS 5.1.4
27-27-06-91
ECLASS 6.2
27-27-06-91
ECLASS 8.1
27-27-06-91
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 9.0
27-27-06-91
eCl@ss 9.1
27-27-06-91