9.824,20 CZK
Ceníková cena
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Výpočet ceny se proto vztahuje k ceníkovým cenám. Přijmeme vaši objednávku. Jakmile bude možné načíst vaše podmínky, bude vytvořena faktura s vaší cenou a zaslána vám e-mailem. Platba je proto v současné době možná pouze na fakturu.
Dostupnost
Načítání...
Dodací lhůta na vyžádání (obvykle: 3-4 týdny)
- Princip měření
- Měřicí systém založený na MEMS
- Osy měření
- 1
- Rozsah měření
- −30 až 30 °
- Provozní napětí Ub
- 12–30 V DC
- Rozhraní
- Analogové napětí 0–10 V
- Rozlišení
- ≤ 0,01 °
- Přesnost
- ±0.2°
- Připojení
- Konektor, M12 × 1
- Materiál pouzdra
- Plast
- Teplota prostředí
- -40...80 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE - Doplňkový text
- Možnost středění v rozsahu 360° ve vertikální poloze
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-11-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-11-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001852
- ETIM 5.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111935
- UNSPSC 7.0901
- 41111935
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-11-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-11-01