BSI0008

S-BSI R65

Typecode:

BSI R65K0-XB-MYS045-S115

Načítání...
Princip měření
Měřicí systém založený na MEMS
Osy měření
2
Rozsah měření
−45 až 45°
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Rozhraní
2× analogový, proud 4–20 mA
Rozlišení
≤ 0,01 °
Přesnost
±0.2°
Připojení
Konektor, M12 × 1
Materiál pouzdra
Plast
Teplota prostředí
-40...80 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Doplňkový text
Možnost vystředění v rozsahu ±5° od vodorovné osy
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
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01