Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
- Připojení
- Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m
- Provedení
- Liniové osvětlení
- Rozměr
- 13 × 113,5 × 18 mm
- Jmenovité provozní napětí Ue DC
- 24 V
- Příkon max.
- 200 mA, 375 mA (Boost mode)
- Druh provozu
-
Normální
Boost - Digitální vstupy
- Trigger
- Materiál
- Hliník eloxovaný černý Sklo
- Stínítko
- 80 x 10 mm
- Druh světla
- LED červené světlo
- Délka vlny
- 617 nm
- Teplota prostředí
- -10...55 °C
- Schválení/konformita
- CE
- Krytí
- IP 54
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-11-06-35
- ECLASS 8.1
- 27-11-06-35
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.0
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.1
- 27-11-06-35