BAM00UM

Dostupný

Reflektory a reflexní fólie

Typecode:

BOS R-12

Načítání...
Provedení
Hrana kostky 0,9 mm
Použití
pro optoelektronické reflexní světelné závory
pro optoelektronické laserové reflexní světelné závory
Tvar
Kvádr
2 upevňovací díry
Rozměr
14 × 23 × 4,9 mm
Aktivní plocha
1,7 cm²
Teplota prostředí
-20...60 °C
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Druh světla
nepolarizované světlo, také pro polarizované světlo
Upevnění
Lepidlo
Šroub M1,5
Technická dokumentace
  • Datasheet

Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01