Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
- Funkce
-
Čítač dílů (1 imp. na díl)
Dělič (1 imp. na × dílů)
Spínací zesilovač do 400 mA
Klopný obvod (tlačítko start/stop)
Spínací invertor (NO/NC) - Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Digitální vstupy
- NPN
- Připojení
- Konektor, M12 × 1
- Přípojka snímač
- Zásuvka M12 × 1, 4pólová
- Materiál pouzdra
- PBT PA
- Rozměr
- Ø 20 × 60 mm
- Teplota prostředí
- 0...60 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
- CE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
- ECLASS 10.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-14
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-14
- ETIM 4.0
- EC001774
- ETIM 5.0
- EC001774
- ETIM 6.0
- EC001774
- ETIM 7.0
- EC001774
- UNSPSC 11
- 39121008
- UNSPSC 7.0901
- 39121008
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-14
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-14
- eCl@ss 9.0
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-90-90