BVS0017
Kamerový snímač BVS E Advanced
Typecode:
BVS OI-3-153-E
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BVS01ZE
BVS VS-M1280CF1-L3-000
- Typ snímače Vision
- Obrazový snímač CMOS černobílý
- Obrazové rozlišení
- 0.3 MP (640 x 480 pixelů)
- Snímková frekvence
- 3–50 Hz
- Aplikace
- detekce 360°
- Dosah
- 50–1 000 mm
- Zorné pole
- 16 × 12 mm ... 320 × 240 mm
- Ohnisková vzdálenost
- 12.0 mm
- Druh světla
- Infračervené světlo
- Materiál pouzdra
-
Hliník, Tlakový odlitek, lakovaný
ABS - Rozměr
- 51,5 × 70 × 40 mm
- Spínací výstup
- 3× PNP spínací kontakt (NO)
- Rozhraní
- Ethernet 10/100 Base T
- Připojení 1
- M12x1-Konektor, 8-pólový, A-kódovaný
- Připojení 2
- M12x1-Konektor, 4-pólový, D-kódovaný
- Provozní napětí Ub
- 22–26 V DC
- Teplota prostředí
- -10...55 °C
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Krytí
- IP 54
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01