BIS00PH

Dostupný

LF hlavy čtení/zápis a antény (70/455 kHz)

Typecode:

BIS C-310-PU1-05

Načítání...
Skupina výrobků
LF (70/455 kHz)
Rozměr
Ø 30 × 70 mm
Montáž
nekovový (volná zóna)
Tvar antény
kulatý
Připojení
5,00 m, PU
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Skladovací teplota
-20...85 °C
Teplota prostředí
0...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace

Držáky univerzální

Držáky pro systémy RFID

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01