BIS0080
LF hlavy čtení/zápis a antény (70/455 kHz)
Typecode:
BIS C-327-05
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Výpočet ceny se proto vztahuje k ceníkovým cenám. Přijmeme vaši objednávku. Jakmile bude možné načíst vaše podmínky, bude vytvořena faktura s vaší cenou a zaslána vám e-mailem. Platba je proto v současné době možná pouze na fakturu.
v odhlášení
- Skupina výrobků
- LF (70/455 kHz)
- Rozměr
- 43 × 20 × 88 mm
- Montáž
- nekovový (volná zóna)
- Tvar antény
- obdélníkový
- Připojení
- Zásuvka M12 × 1, 5,00 m, PU
- Materiál pouzdra
- POM
- Skladovací teplota
- -20...85 °C
- Teplota prostředí
- 0...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
- CE
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF.
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 4.0
- EC002998
- ETIM 5.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01