BIS008E
LF hlavy čtení/zápis a antény (70/455 kHz)
Typecode:
BIS C-355/05-S92
Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
- Skupina výrobků
- LF (70/455 kHz)
- Rozměr
- 120 × 60 × 240 mm
- Montáž
- s volnou zónou (v oceli)
- Tvar antény
- prutový
- Materiál pouzdra
- PC
- Skladovací teplota
- -20...85 °C
- Teplota prostředí
- 0...70 °C
- Krytí
- IP 65
- Schválení/konformita
-
CE
UL-FILE E227256, Vol. X1, BIS
WEEE
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 4.0
- EC002998
- ETIM 5.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01