BIS0090

Přerušeno

Vyhodnocovací jednotky LF (70/455 kHz)

Typecode:

BIS C-600-007-652-02-KL1

Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.

Žádost o kontakt

v odhlášení

Doporučené příslušenství
Skupina výrobků
LF (70/455 kHz)
Rozhraní
RS422/RS485 galvanicky oddělený
Podporované technologie RFID
LF 70/455 kHz (BIS C )
Počet připojitelných hlav/antén S/L
1
Provozní napětí Ub
19,2–28,8 V DC
Materiál pouzdra
ABS
Teplota prostředí
0...60 °C
Krytí
IP 65, s kombinovanou hlavou
Schválení/konformita
CE
UL-FILE E227256, Vol. X1, BIS
Připojení
Svorkovnice, 19pólový
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • End of Life Announcement

Připojovací kabely

Propojovací kabely

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002998
ETIM 5.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01