BIS0099
Vyhodnocovací jednotky LF (70/455 kHz)
Typecode:
BIS C-6002-019-650-03-KL2
- Skupina výrobků
- LF (70/455 kHz)
- Rozhraní
-
Profibus DP Slave
galvanicky oddělené - Podporované technologie RFID
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Počet připojitelných hlav/antén S/L
- 2
- Provozní napětí Ub
- 19,2–28,8 V DC
- Materiál pouzdra
- ABS
- Teplota prostředí
- 0...60 °C
- Krytí
- IP 65, s kombinovanou hlavou
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Připojení
- Svorkovnice, 19pólový
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01