BIS00K3
Vyhodnocovací jednotky LF (70/455 kHz)
Typecode:
BIS C-6008-048-650-06-ST23
60.028,70 CZK
Ceníková cena
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Výpočet ceny se proto vztahuje k ceníkovým cenám. Přijmeme vaši objednávku. Jakmile bude možné načíst vaše podmínky, bude vytvořena faktura s vaší cenou a zaslána vám e-mailem. Platba je proto v současné době možná pouze na fakturu.
Dostupnost
Načítání...
11 ks.
Do not use for new projects, alternative below:
Doporučená alternativa
BIS01AF
BIS V-6108-048-C107
- Skupina výrobků
- LF (70/455 kHz)
- Rozhraní
- Profinet I/O (IRT); Profinet I/O (IRT) 2portový přepínač
- Podporované technologie RFID
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Počet připojitelných hlav/antén S/L
- 2
- Provozní napětí Ub
- 19,2–28,8 V DC
- Materiál pouzdra
- ABS
- Teplota prostředí
- 0...60 °C
- Krytí
- IP 65, s konektorem
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Připojení
-
Zásuvka, 4pólová, D kódovaná
Zásuvka M12 × 1, 4pólová, D kódovaná
konektor, 5pólový
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
BIS-C 6008 RFID Profinet Hardware Configuration in Step7
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01