BIS00H8
LF hlavy čtení/zápis (70/455 kHz) s integrovanou vyhodnocovací jednotkou
Typecode:
BIS C-60R-001-08P-PU-20
21.827,10 CZK
Ceníková cena
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Výpočet ceny se proto vztahuje k ceníkovým cenám. Přijmeme vaši objednávku. Jakmile bude možné načíst vaše podmínky, bude vytvořena faktura s vaší cenou a zaslána vám e-mailem. Platba je proto v současné době možná pouze na fakturu.
Dostupnost
Načítání...
Dodací lhůta na vyžádání (obvykle: 3-4 týdny)
- Skupina výrobků
- LF (70/455 kHz)
- Rozměr
- Ø 30 × 95 mm
- Montáž
- nekovový (volná zóna)
- Tvar antény
- kulatý
- Připojení
- Kabel (stíněný), 11pólový, 20,00 m, PU
- Materiál pouzdra
- Mosaz, poniklovaný
- Rozhraní
- 8 bitů paralelní
- Teplota prostředí
- 0...50 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01