BIS00HH
LF hlavy čtení/zápis (70/455 kHz) s integrovanou vyhodnocovací jednotkou
Typecode:
BIS C-60R-003-08P-PU-05
v odhlášení
- Skupina výrobků
- LF (70/455 kHz)
- Rozměr
- Ø 30 × 95 mm
- Montáž
- nekovový (volná zóna)
- Tvar antény
- kulatý
- Připojení
- Kabel (stíněný), 15pólový, 5,00 m, PU
- Materiál pouzdra
- Mosaz, poniklovaný
- Rozhraní
- 2× 8 bitů paralelní dynamické
- Teplota prostředí
- 0...50 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01