BIS00RZ

Brzy již není k dispozici

Datový nosič HF (13,56 MHz)

Typecode:

BIS M-115-03/A-SA2

Načítání...

v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt

Doporučená alternativa

BIS00KM

BIS M-115-03/A

Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
25 × 3 × 65 mm
Tvar antény
obdélníkový
UID sériové číslo, pouze snímatelné
8 Byte
Typ paměti
EEPROM
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 15693
Uživatelská data, snímání/záznam
112 Byte
Skladovací teplota
-30...60 °C
Teplota prostředí
-25...50 °C
Materiál pouzdra
Epoxidová pryskyřice se skleněnými vlákny PVC
Krytí
IP 65
Schválení/konformita
CE
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • End of Life Announcement

  • Likvidace

Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02