BIS0043

Dostupný

Datový nosič HF (13,56 MHz)

Typecode:

BIS M-108-02/L

Načítání...
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
32 × 11 × 52 mm
Tvar antény
kulatý
UID sériové číslo, pouze snímatelné
8 Byte
Typ paměti
FRAM
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 15693
Uživatelská data, snímání/záznam
2000 Byte
Skladovací teplota
-25...85 °C
Teplota prostředí
-25...70 °C
Materiál pouzdra
PBT, GF
Krytí
IP 67
Montáž
nekovový (volná zóna) na kov
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentace
Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02