- Skupina výrobků
- HF (13,56 MHz)
- Rozměr
- Ø 22 × 26 mm
- Tvar antény
- kulatý
- UID sériové číslo, pouze snímatelné
- 8 Byte
- Typ paměti
- FRAM
- Uživatelská data, snímání/záznam
- 131072 Byte
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Materiál pouzdra
- Ocel, datový nosič PA 12-GF30 šedý, povlakovaný
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datasheet
-
Měřené údaje
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02