BIS00WM
HF hlavy čtení/zápis a antény (13,56 MHz)
Typecode:
BIS M-371-000-A01
- Skupina výrobků
- HF (13,56 MHz)
- Rozměr
- 113,4 × 42,4 × 118 mm
- Montáž
- nekovový (volná zóna)
- Tvar antény
- kulatý
- Podporované typy datových nosičů
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Připojení
- Konektor, RCA
- Materiál pouzdra
- PA
- Teplota prostředí
- -20...50 °C
- Krytí
- IP 65
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
-
Datasheet
-
Měřené údaje
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01