BAE003H
Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně
Typecode:
BAE PS-XA-1W-12-100-003
Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
- Rozměr
- 40,5 × 124,5 × 116,6 mm
- Provedení
- Lišta DIN
- Upevnění
- Montáž montážní lišty
- Materiál pouzdra
- Kov
- Připojení
- Svorka, 0,25–4 mm²
- Vstupní napětí
- 115/230 V AC automatický výběr, jednofázový
- Výstupní jmenovité napětí DC
- 12 V
- Výstupní jmenovitý proud
- 10 A
- Krytí
- IP 20
- Schválení/konformita
-
CE
CCC
cULus
WEEE - Teplota prostředí
- -35...70 °C
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01