BNI007T

Dostupný

S-BNI SL

Typecode:

BNI IOL-800-000-Z036

Načítání...
Princip funkce
Kontrolka
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový
Segmenty, počet max.
1
Předdefinované barvy
žlutá
bílá
zelená
modrá
červená
oranžová
lze konfigur.
Indikace funkce
Režim světelného pásku
Segmentový režim
Režim Flexi
Možnost nastavení
Indikace funkce
Rozměr
60 × 60 × 117 mm
Materiál pouzdra
PC, průhledný, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkový tlakový odlitek
Upevnění
Šrouby M18
Teplota prostředí
-5...50 °C
Krytí
IP 65
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
5 ms
Procesní data OUT
1 bajt
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Propojovací kabely

Držáky pro rozhraní člověk–stroj

Mechanické příslušenství

Připojovací kabely

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50