BNI007J
Síťové moduly pro sběrnici Profinet
Typecode:
BNI PNT-508-105-Z031-002
Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
- Rozhraní
- PROFINET I/O
- Rychlé spuštění (FSU)
- ano
- Provozní napětí Ub
- 18–30,2 V DC
- Připojení (COM1)
- Push-Pull SCRJ, 2-pólový
- Připojení (COM2)
- Push-Pull SCRJ, 2-pólový
- Přípojka (zdroj napájení IN)
- Push-Pull, 5-pólový
- Přípojka (zdroj napájení OUT)
- Push-Pull, 5-pólový
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Digitální vstupy
- 16× PNP, typ 2
- Digitální výstupy
- 16× PNP
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ano
- Výstupní proud max.
- 2 A
- Součtový proud US, snímač
- 16.0 A
- Součtový proud UA, aktuátor
- 16.0 A
- Materiál pouzdra
- Zinek, tlakový odlitek
- Rozměr
- 84,4 × 47 × 185,4 mm
- Teplota prostředí
- -5...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Přídavná rozhraní
- 8× IO-Link
- Verze IO-Link
- 1.1
- Třída portu
- Typ A
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Likvidace
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
BNI Profinet IO-Link Hardware Configuration in TIA V13
IO-Link Master Pin 2 als Ausgang
IO-Link Master Diagnosemöglichkeiten
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02