Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BNI004F
BNI EIP-302-105-Z015
- Rozhraní
- EtherNet/IP
- Provozní napětí Ub
- 18–30,2 V DC
- Digitální vstupy
- 16× PNP, typ 2
- Digitální výstupy
- 16× PNP
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ano
- Výstupní proud max.
- 2 A
- Součtový proud US, snímač
- 9.0 A
- Součtový proud UA, aktuátor
- 9.0 A
- Materiál pouzdra
- Zinek, tlakový odlitek
- Rozměr
- 68 × 32,4 × 224 mm
- Teplota prostředí
- -5...55 °C
- Krytí
- IP 67
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-04
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-04
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-04