BNI005W

Dostupný

Modul vstup/výstup s IO-Link

Typecode:

BNI IOL-302-S01-K006-C01

Načítání...
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Sledování jednotlivých kanálů
ano
Dodatečná funkce
Identifikace 2 bajty
Součtový proud US, snímač
4 A
Součtový proud UA, aktuátor
4 A
Spínací proud
16× 350 mA
Materiál pouzdra
PA, průhledný
Rozměr
50 × 30,8 × 115 mm
Teplota prostředí
-5...55 °C
Krytí
IP 67, našroubovaný stav
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
5.5 ms
Procesní data IN
10 bajtů
Procesní data OUT
2 bajty
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Y slučovače

Seřizovací pomůcka/ nástroj

Ochranné kryty / ochranné pouzdro

Mechanické příslušenství

Připojovací kabely

Propojovací kabely

T-slučovače

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02