- Provedení
- Analogový převodník
- Rozhraní
- IO-Link 1.0
- Provozní napětí Ub
- 18–30,2 V DC
- Analogové výstupy
- Analogový, proud (4–20 mA)
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ne
- Rozlišení
- ≤ 14 bitů
- Připojení
- Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný
- Přípojka snímač
- Zásuvka M12 × 1, 4pólová, A kódovaná
- Materiál pouzdra
- PA
- Rozměr
- 14,2 × 50,4 × 40 mm
- Teplota prostředí
- -5...70 °C
- Krytí
- IP 67, našroubovaný stav
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE - Přenosový výkon
- COM2 (38,4 kbaud)
- Procesní datový cyklus min.
- 12 ms
- Procesní data IN
- 2 bajty
- Procesní data OUT
- 2 bajty
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02