BNI004W

Přerušeno

Konektor ventilového bloku s IO-Link

Typecode:

BNI IOL-770-V06-A027

Načítání...

v odhlášení

Provedení
Konektor ventilového bloku Power Aux
Aplikace
SMC VQC 1000/2000/4000
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 5-pólový, A-kódovaný
Délka kabelu L
0.5 m
Výstupy, počet
24
Součtový proud UA, aktuátor
4.0 A
Funkce
4pólová přípojka
Power Au× přes pin 2
Diagnostika
Materiál pouzdra
Hliník
Rozměr
31,8 × 31,8 × 185 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67, zastrčený stav
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
5.5 ms
Procesní data IN
9 bajtů
Procesní data OUT
4 bajty
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • End of Life Announcement

  • Likvidace

Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02